其他设计

SKF 可供应其他单列圆柱滚子轴承。 可用设计有:
  • NUB 型图 1
    NU 型轴承的外圈有两侧带挡边,向两侧延伸的内圈没有挡边。 这些轴承允许轴相对于轴承座在两个方向上发生轴向位移。 有关更详细的信息,请参阅 产品表或联系 SKF 应用程序服务部门。 在订货前应先查询供货情况。
  • NJP 型图 2
    NJP 型轴承的外圈有两侧带挡边,内圈有一个非整合式挡边,即可分离的挡圈。 这些轴承用于在一个方向作轴向定位。 有关更详细的信息,请参阅 产品表或联系 SKF 应用程序服务部门。 在订货前应先查询供货情况。
  • NF 型图 3
    NF 型轴承内圈带两个整体式挡边,外圈带一个挡边。 这些轴承用于在一个方向作轴向定位。 有关更详细的信息,请参阅 产品表或联系 SKF 应用程序服务部门。 在订货前应先查询供货情况。
  • NP 型图 4
    NP 型轴承的内圈两侧带整合式挡边,外圈一侧带挡边和一个非整合式挡边,即可分离的挡圈。 这些轴承用于在两个方向作轴向定位。 有关更详细的信息,请参阅 产品表或联系 SKF 应用程序服务部门。 在订货前应先查询供货情况。
SKF logo