其它变型

无内圈或外圈的轴承

SKF 可供应不带内圈的 NU 型圆柱滚子轴承(RNU系列,图 1)和不带外圈的 N 型轴承(RN 系列,图 2)。 这些轴承主要用于在轴上或轴承座内有经过硬化和磨削加工滚道的应用中(→轴上和轴承座内的滚道加工要求)。 由于 RNU 轴承没有内圈,轴的直径可以加工得更大,提高轴配置的强度和刚性。 此外,轴相对于轴承座的轴向位移,对 RNU 轴承仅取决于轴上的滚道宽度,而对于 RN 轴承取决于轴承座上的滚道宽度。

产品表中列出了 RNU 系列的圆柱滚子轴承的某些尺寸。 当滚子与外圈滚道接触时,RNU 系列的滚子组的内径 Fw 在 F6Ⓔ 公差限值内。

圆锥孔轴承

部分单列圆柱滚子轴承可提供 1:12 圆锥孔(型号后缀 K,图 3)。 圆锥孔轴承的径向内部游隙比相应的圆柱孔轴承略大。 有关更详细的信息,请参阅 产品表或联系 SKF 应用程序服务部门。 在订货前应先查询供货情况。

带止动槽的轴承

单列圆柱滚子轴承可提供外圈带止动槽(型号后缀 N,图 4)。 这些轴承由于可以借助止动环将轴承轴向定位在轴承座中,因此可以节省空间并缩短安装时间。 在订货前应先查询供货情况。

带定位槽的轴承

当外圈必须采用间隙配合安装时,带定位槽的轴承可用于防止外圈转动。 单列圆柱滚子轴承的外圈上可提供一个或两个定位槽(型号后缀 N1 或 N2)(图 5)。 两个定位槽互成 180°。 有关更详细的信息,请参阅 产品表或联系 SKF 应用程序服务部门。 在订货前应先查询供货情况。
SKF logo