性能等级

SKF 探索者轴承

为应对现代机械设备越来越高的性能要求,SKF 开发了 SKF 探索者性能等级的滚动轴承。
通过优化所有接触面的内部几何形状和表面处理、将极纯净和均质钢材与独特的热处理技术结合、优化滚子端面/挡边接触面区域并将先进的对数轮廓应用于滚子和滚道,使 SKF 探索者圆柱滚子轴承在性能方面实现显著改进。
这些性能提高具有如下益处:
  • 更高的动态承载能力
  • 降低不对中敏感度
  • 提高耐磨性
  • 降低噪音和振动水平
  • 减少摩擦热量
  • 显著延长轴承的使用寿命
SKF 探索者轴承通过缩小尺寸和减少润滑剂及能耗,降低对环境的影响。 同样重要的是,SKF 探索者轴承可减少维修并有助于提高生产率。
SKF 探索者轴承的型号在产品表中以蓝色表示。 轴承保留早期标准轴承的型号。 但每个轴承及其包装上都标有“SKF Explorer”名称。
某些圆柱滚子轴承提供标准和 SKF 探索者轴承。 此情况下,SKF 探索者轴承用型号后缀 PEX 表示。

SKF 能效型 (E2) 轴承

为了满足对减少机械磨损和能源消耗日益增长的需求,SKF 开发了 SKF 能效型(E2)性能等级的滚动轴承。 在此性能级别内能承受轴向载荷的 NJ 型圆柱滚子轴承具有以下特点:与相同尺寸的标准 SKF 轴承相比,轴承中的摩擦力矩减小高达 85%,并且轴向载荷承载能力也有所提高(载荷比 Fa /Fr 高达 0,6)。 与标准或 SKF 探索者轴承相比,承受的轴向载荷越重,摩擦力矩的优点越明显。
降低的工作温度改善了润滑条件,并可以延长润滑间隔或提高转速。 轴承中改进的滚子端面/挡边接触面降低了打滑和粘着磨损的风险。 包括以下典型应用:风能传动、工业传动和其它承受复合载荷的应用。
SKF E2 单列圆柱滚子轴承可根据需要提供 NJ 型轴承。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo