允许转速

允许速度为此下限值:
SKF 建议对于带套圈引导保持架的轴承采用油润滑。 对于以脂润滑的轴承(→ 润滑圆柱滚子轴承),nd:m 值受限于:
  • 对于带 LA、LB、LL、MA、MB、ML 或 MP 保持架的轴承
    → ndm ≤ 250 000 mm/min
  • 对于带 PA 或 PHA 保持架的轴承
    → ndm ≤ 450 000 mm/min
式中
dm
轴承平均直径 [mm]
= 0.5 (d + D)
n
转速 [r/min]
改变轴承设计或从应用中额外散热可实现更高的转速。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo