温度限制

圆柱滚子轴承的允许工作温度受到以下限制:
  • 轴承圈和滚子的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承圈和滚子

经热稳定化处理,SKF 圆柱滚子轴承可用于温度高达 150 °C(300 °F)的应用。

保持架

钢、黄铜、轻合金或 PEEK 保持架的运行温度与轴承套圈和滚子相同。 有关由其他聚合物材料制成的保持架的温度限值,请参阅聚合物保持架

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 选择合适的 SKF 润滑脂
当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。
SKF logo