轴承参数

Dimension standards

Boundary dimensions: ISO 15

Tolerances

For additional information → Tolerances

Normal


Values: ISO 492 (table 1)

Radial internal clearance

For additional information → Bearing internal clearance

Normal, C3

Check availability of other clearance classes


Values: ISO 5753-1 (table 2)


Values are valid for unmounted bearings under zero measuring load.

Permissible misalignment

  • 18 系列: ≈ 4 弧分
  • 22、23、28、29 和 30 系列: ≈ 3 弧分

不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显着。

轴向许可位移图 1

S最大 → 产品表


没有法兰或在内圈或外圈上只有一个整体式法兰的轴承可以适应轴向位移。 轴相对于轴承座的位移发生在这些轴承内。 因此几乎不增加摩擦。

SKF logo