设计及变型

此处提供的基本 SKF 单列满装圆柱滚子轴承产品系列包括 NCF 和 NJG 型轴承。 它们用于在一个方向作轴向定位,且最终允许轴与轴承座在另一个方向的轴向位移。
NCF 型轴承
  • 内圈带两个整体式法兰,外圈带一个法兰(图 1
  • 外圈中的整体式法兰的对立面装有一个固定环,可保持轴承一体
    固定环在运行时不应承受轴向载荷。
NJG 型轴承
  • 包括重型 23 尺寸系列
  • 适用于极重负载的低速应用
  • 外圈带两个整体式法兰,内圈带一个法兰(图 2
  • 带有自保持式满滚针
    因此,带滚子组的外圈可以与内圈分离,无需采用特别措施防止滚子脱落(图 3)。 简化轴承的安装和拆卸。
配对轴承
  • 组合在一起,以便在匹配组中使用的轴承的横截面高度的任何差异是在非常小的公差范围内
    均匀轴承载荷的前提条件是缩窄公差。
  • 可提供为:
    • 两个轴承组(型号后缀 DR)
    • 三个轴承组(型号后缀 TR)
    • 四个轴承组(型号后缀 QR)
SKF logo