单列满装圆柱滚子轴承

单列满滚子圆柱滚子轴承

SKF 单列满圆柱滚子轴承包含最大数量的滚子,因为它们没有配备保持架。

此处提供的基本 SKF 产品种类包括:

轴承特性:

  • 高承载能力
    没有保持架的轴承可容纳最多的滚子,因此适用于承受极重的径向负荷。
  • 刚度高
    增加的滚子数增加了径向刚度。
  • 可分离和互换
    SKF 单列满滚子圆柱滚子轴承的分离组件是可互换的(图 3)。 这样便于安装、拆卸和维护检验。
  • 使用寿命长
SKF logo