轴向动态承载能力

内圈和外圈都带整体式挡边的轴承可同时承受径向载荷以及轴向载荷。 轴向载荷能力由滚子端/挡边接触面的滑动表面支撑载荷的能力决定。 轴向载荷能力还受到轴承圈的分离和润滑种类的影响。 工作温度和轴承的热传导也有一定影响。
可用于单列圆柱滚子轴承的允许轴向载荷的指导值可用以下公式计算:

Fap = C0/(40b)



Fap=最大允许轴向载荷 [kN]
C0=基本额定静载荷 [kN] (→ 联系 SKF)
b=机器运行模式系数(table)
用公式计算出的允许轴向载荷值 Fap对连续作用的轴向定载荷和润滑脂润滑有效。 如果使用油润滑,可允许更高的数值。 如有疑问,请同 SKF 应用工程服务部联系。
SKF logo