剖分式圆柱滚子轴承

SKF Cooper 剖分式轴承
剖分式圆柱滚子轴承主要用于难以接近的或曲轴上的轴承配置。 在维护或更换整体式轴承需要相当多的耗时的额外努力,并会造成长时间代价高昂甚至是过多的停机时间时,使用所有级别的上述轴承都是有利的。 剖分式圆柱滚子轴承的一些常见应用是钢管冷轧机(皮尔格无缝钢管轧机)的曲轴、斗轮挖掘机、输送机皮带轮、轧钢机驱动转轴以及大型关键通风设备。
SKF 现在提供各种 SKF Cooper 剖分式圆柱滚子轴承和 SKF Cooper 剖分式轴承单元(包括轴承座)。 请访问 SKF Cooper 以获取更多数据
SKF logo