轴与轴承座公差

对于承受交变载荷和转动以及相对重的载荷(P > 0.12 C)的剖分式圆柱滚子轴承,建议轴加工到公差 h6。 对承受较小的(P < 0.12 C)定向载荷的轴承,轴颈加工至 h7 也可以。 对于轻载荷和低速的情况,可使用公差 h9/IT7,通常建议用于紧定套安装的轴承。
轴承座孔的建议公差为 H7。
剖分式轴承经常用于替换原设备的整体式轴承,因为在很多情况下,这是就地更换轴承唯一可行的方法。 在上述情况下,轴应加工至公差 m6 到 r7。 这使整体式内圈得到所需的过盈配合。 剖分式内圈孔径相应增大,以防止安装后在结合处出现游隙。
SKF logo