剖分式单列圆柱滚子轴承

单列轴承适合上述大部分应用,因此可采用的设计相应较多。 所有轴承均从中间分开。 轴承圈的分离同轴承轴形成一个角度,以防止过度碾压过程的干扰(图 1)。

BCS.1 型

外圈带两个整体式挡边。 内圈带两个整体式法兰。 带剖分式密封圈的活动剖分式卡环。 剖分式机削黄铜保持架。 可通过内圈和外圈再润滑(图 2)。

BCS.2 型

外圈不带法兰。 内圈带两个整体式法兰。 带剖分式密封圈的活动剖分式卡环。 剖分式机削黄铜保持架。 可通过内圈和外圈再润滑(图 3)。

BCS.3 型

外圈带两个整体式挡边。 内圈带两个整体式法兰。 活动剖分式卡环。 剖分式机削黄铜保持架(图 4)。

BCS.4 型

外圈不带法兰。 内圈带两个整体式法兰。 活动剖分式卡环。 剖分式机削黄铜保持架(图 5)。

BCS.5 型

外圈带两个整体式挡边。 内圈带两个整体式法兰。 带剖分式密封圈的活动剖分式卡环。 剖分式机削黄铜保持架。 可通过内圈和外圈再润滑。 剖分式法兰圈和密封件。 一些轴承带丁腈橡胶(NBR)或氟橡胶密封件(图 6)。

关于氟橡胶密封件,请参见“注释”标题下的警告。

BCS.6 型

外圈带两个整体式挡边。 内圈带两个整体式法兰。 带剖分式密封圈的活动剖分式卡环。 剖分式机削黄铜保持架。 可通过内圈和外圈再润滑。 剖分式阶梯法兰圈和密封件。 一些轴承带丁腈橡胶(NBR)或氟橡胶密封件(图 7)。

关于氟橡胶密封件,请参见“注释”标题下的警告。

BCS.7 型

外圈带两个整体式挡边。 内圈带两个整体式法兰。 活动剖分式卡环。 剖分式机削黄铜保持架。 剖分式法兰圈和迷宫式密封圈(图 8)。

BCS.8 型

外圈带两个整体式挡边。 内圈带两个整体式法兰。 内圈用螺丝固定在一起。 剖分式机削黄铜保持架(图 9)。

BCS.9 型

外圈不带法兰。 内圈带两个整体式法兰。 内圈用螺丝固定在一起。 剖分式机削黄铜保持架(图 10)。

BCS.10 型

外圈带一个整体式法兰。 内圈带一个整体式法兰,用螺丝固定在一端。 一个活动剖分式卡环。 剖分式机削黄铜保持架或剖分式销型机削钢保持架(图 11)。

警告

如果由 FKM(氟橡胶)制成的密封暴露在明火或在 300 °C (570 °F) 以上的高温下,将会危害健康和环境! 即便在冷却后,它们也存在危险。

请阅读并遵循警告一节中的安全预防措施。

SKF logo