设计考虑因素

挡肩尺寸

挡肩尺寸应满足以下要求:

  • 轴上和轴承座内的支撑面应与轴线成直角,并为整个垫圈面提供不间断的支撑。
  • 轴挡肩直径应大于或等于 d,a min 而在轴承座的挡肩直径应小于等于 Da max图 1)。 d 和a min 和 D 的值a max 列在产品表中。
  • 轴和轴承座应按合适的公差等级制造(表 1
    以为各个推力轴承部件提供符合要求的径向引导。
    • 对于由轴承座引导的垫圈,轴和垫圈孔之间需要留有一定的径向间隙。
    • 对于由轴引导的垫圈,垫圈和轴承座孔之间需要留有一定的径向间隙。

圆柱滚子-保持架组件通常由轴进行径向引导,以降低保持架在引导表面上滑动的圆周速度。 这对高速工况尤其重要。 引导表面必须经过磨削加工。

轴上和轴承座内的滚道加工要求

  • 应当具有与轴承垫圈相同的硬度、表面光洁度和轴向跳动(如果圆柱滚子和保持架推力组件的承载能力要被充分利用的话)
  • 应使用尺寸 Ea 和 E 设计b (→产品表),其考虑了滚子组的径向位移
有关更多信息,请参阅轴上和轴承座内的滚道
SKF logo