轴承布置的设计

挡肩尺寸

轴上和轴承座内的支撑面应与轴线成直角,并为整个垫圈面提供不间断的支撑。 在轴上,挡肩直径应大于或等于 da min;而在轴承座内,应小于或等于 Da max图 1)。 da min和 Da max的值见产品表。
为了给推力轴承的各个组件提供良好的径向引导,表 1 中列出了轴与轴承座的适用公差等级。对于由轴承座引导的垫圈,轴和垫圈孔之间需要留有一定的径向间隙。 对于由轴引导的垫圈,垫圈和轴承座孔之间需要留有一定的径向间隙。
圆柱滚子-保持架组件通常由轴进行径向引导,以降低保持架在引导表面上滑动的圆周速度。 这对高速工况尤其重要。 引导表面必须经过磨削加工。

轴上和轴承座内的滚道加工要求

若要充分利用圆柱滚子-保持架组件的承载能力,轴上和轴承座内的滚道应与轴承垫圈具有相同的硬度、表面光洁度和轴向跳动量。
尺寸 Ea 和 Eb(→产品表)考虑了滚子组的允许位移,应在设计轴和轴承座内的滚道时采用。
更多信息,请参阅轴上和轴承座内的滚道
SKF logo