型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
圆柱滚子推力轴承示例和应用选项如下。
Basic bearing designation system

例子

完整轴承
81132 TN
式中81132 =
TN =

组件
K 89438 M式中K =
89438 =
M =
WS 81230式中WS =
81230 =
LS 130170式中LS =
130170 =

圆柱滚子推力轴承的应用选项


Test Designation 1
前缀
GS
座圈
K
圆柱滚子-保持架组件
WS
轴圈

Test Designation 2
基本型号
已在表 1 或图纸编号标识中列出
LS..
通用垫圈,后面的数字表示内径和外径

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计 (不适用)

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等) (不适用)

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计
M
机削黄铜保持架
TN
玻璃纤维增强尼龙 66(PA66)保持架

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料,热处理
HA1表面硬化的轴圈和座圈
HB1
贝氏体硬化的轴圈和座圈

Test Designation 6.2
后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
P5
P5 级尺寸和几何公差

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 - 轴承组、配对轴承 (不适用)

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定性 (不适用)


后缀 - 润滑 (不适用)

Test Designation 6.6
后缀 - 其他变体 (不适用)
SKF logo