设计和变型

SKF 提供多种设计的圆柱滚子推力轴承:

  • 811 和 812 系列轴承(图 1),带有一排滚子
    它们主要用于推力球轴承的承载能力不足的工况。
  • 893 和 894 系列轴承(图 2),带有两排滚子
单向轴承

标准的圆柱滚子推力轴承为单向轴承(图 1图 2)仅可承受单方向的轴向载荷。

双向轴承
  • 能承受两个方向的轴向载荷
  • 由两个圆柱滚子-保持架组件、两个轴承垫圈和一个中间圈组合而成。
    根据设计的不同,中间圈可以是轴引导或轴承座引导(图 3图 4)。

中间圈的表面光洁度和硬度必须与轴承垫圈相同。 SKF 不提供中间圈,但是可根据要求提供材料技术参数和尺寸数据。

详情请参阅设计考虑

圆柱滚子和保持架推力组件
  • 用前缀 K 表示(图 5
  • 仅可承受单向的轴向载荷
  • 可与 WS、GS 和 LS 系列中的垫圈组合(→ 轴承垫圈) 
  • 可以在没有垫圈的应用中使用,其中:
    • 相邻的部件可以用作滚道
    • 需要具有低轴向截面高度的轴承配置
轴承内外圈

SKF 可单独提供圆柱滚子推力轴承的组件。 除了圆柱滚子和保持架推力组件外,所包含的轴承垫圈已经列在产品表中:

轴圈

  • 用前缀 WS 表示(图 6
  • 由硬化的碳铬轴承钢制成
  • 滚道表面经过精磨
  • 有磨削孔

轴承座圈

  • 用前缀 GS 表示(图 7
  • 由硬化的碳铬轴承钢制成
  • 滚道表面经过精磨
  • 具有磨削的外表面

SKF 建议在需要轴承垫圈精确对中高转速工况下使用这两种垫圈。

LS 系列通用垫圈

  • 可用作 811 系列轴承的座圈或轴圈
  • 适用于轴承垫圈无需精确对中的工况。
  • 通常用于低速情况

有关 LS 系列垫圈的更多信息,请参见滚针推力轴承

保持架

SKF 圆柱滚子推力轴承装有表 1 中所示的其中一种保持架。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架

SKF logo