温度限制

圆柱滚子推力轴承的允许工作温度可能取决于:
  • 轴承垫圈和滚针的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂
如果预计超出允许范围的温度,请联系 SKF。

轴承垫圈和滚针

轴承的热稳定性至少可达 120°C (250°F)

保持架

黄铜保持架的工作温度与轴承垫圈和滚子相同。 有关聚合塑料保持架的温度限值,请参见保持架材料

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 SKF 润滑脂

使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。

SKF logo