轴承参数

Dimension
standards
d, D: ISO 15 标准

D ≤ 47 mm → 直径系列 0

D ≥ 55 mm ≥ 直径系列 9

Tolerances

关于公差
更多
信息→ 公差
  • 球面形外圆轴承内圈和外圈的常规值
  • 外部冲压钢圈的 C: ± 0,5 mm
  • Fw: F6 (表 1
    这些值对未安装的轴承以及在滚子与外圈滚道接触时有效。

值: ISO 492 (表 2

Operating clearanceBearings without an inner ring

如果应用推荐公差,采用 C2 到 C3 的游隙( 表 3

Internal clearance普通组(带内圈的轴承)

检查 C2、C3 或 C4 游隙组别的利用率


值: ISO 5753-1(表 4
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下。
Permissible misalignment≤ 3° 静态不对中

无动态不对中


不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显著。

SKF logo