轴承配置设计

轴和轴承座的公差

表 1 提供了带内圈或不带内圈的调心滚针轴承的轴和轴承座孔公差等级,以实现恰当固定和合适的工作游隙

安装

调心滚针轴承应使用安装用冲帽压入轴承座孔中(图 1)。 使用 O 形环是将轴承固定在安装用冲帽上的一种简单方法。 冲压侧面(有型号标识的侧面)应邻近安装用冲帽的挡边。
将轴套压入轴承座时,需要特别注意防止轴套歪斜或倾斜。 否则滚子和滚道很容易受损。
脂润滑的轴承,应在安装之前进行润滑。
SKF logo