型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
调心滚针轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

RPNA 15/28
式中R =
PNA 15/28 =
Test Designation 1
  前缀
R
不带内圈的轴承

Test Designation 2
基本型号表 1
PNA
对中滚针轴承

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计 (不适用)

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等) (不适用)

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计 (不适用)

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料,热处理 (不适用)

Test Designation 6.2后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
C2轴向游隙小于普通组游隙
C3轴向游隙大于普通组游隙
C4径向游隙大于C3

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 - 轴承组、配对轴承 (不适用)

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定性 (不适用)


后缀 - 润滑 (不适用)

Test Designation 6.6
后缀 - 其他变体 (不适用)
SKF logo