设计及变型

SKF 提供带内圈(图 1)或不带内圈(图 2)的调心滚针轴承。
带内圈的轴承
  • 应用于轴不能硬化和研磨的应用中
  • 轴相对于轴承座的允许轴向位移(→产品表)有限,如果需要,可以通过使用宽内圈来延伸(→滚针轴承内圈
无内圈轴承
  • 是紧凑型轴承配置的绝佳选择(如果轴可以被硬化和研磨)。
保持架

SKF 调心滚针轴承配有表 1中的其中一个保持架。

有关保持架应用工况的更多信息,请参见 保持架保持架材料

SKF logo