调心滚针轴承

SKF 调心滚针轴承的轴承外圆为凸球面形的设计。 配合外圆凹球面形设计的两个聚合物座圈组合在冲压钢圈内并安装在外圈上。

轴承特性:

  • Accommodate static misalignment
    调心滚针轴承可自动对 3° 的静态不对中进行调节。
  • Low cross section
    在空间较小的应用中,调心滚针轴承提供了紧凑的解决方案。
  • High carrying capacity
    由于滚子数量巨大,调心滚针轴承承载能力较高。
SKF logo