温度极限

调心滚针轴承允许的工作温度受到以下条件的限制:
  • 轴承圈和滚子的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 座圈
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承圈和滚子

轴承的热稳定性至少可达 120°C (250°F)

保持架

钢制保持架可以在与轴承圈和滚子相同的工作温度下使用。

座圈

座圈的允许工作温度为 –30 至 +100 ℃(-20 至 +210 °F)

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 SKF 润滑脂
当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。
SKF logo