轴承参数

滚针/角接触球轴承
Dimension standards外形尺寸: ISO 15 – 直径系列 59,以下 NKIB 59 系列的内圈参数除外:
  • 一侧宽度延伸
  • 狭窄部分的内径稍大
Tolerances

额外信息 → 公差

普通组,除了 NKIB 59 系列的完整内圈宽度:

NKIB 59系列: 0/–0.3 毫米
值: ISO 492 (表 1

Internal clearance普通组(带内圈的轴承)

检查 C2、C3 或 C4 游隙组别的利用率


值: ISO 5753-1(表 2

这些数值仅适用于未安装的轴承单元在测量载荷为零的条件下。

Permissible misalignment不对中将增大轴承噪音并减少轴承使用寿命。
滚针/推力球轴承
Dimension standards外形尺寸: DIN 5429-1,
除了:
  • NX 和 NX .. Z 系列轴承(非标准)
Tolerances

有关其它
信息
公差

  • D: 普通组
  • Fw: F6(表 3
  • d: E8(表 3
  • C: 0/–0.25 毫米
  • C1(仅适用于 NKX 系列): 0/–0.2 毫米

值:
  • 径向轴承→ISO 492(表 1
  • 推力轴承→ISO 199(表 4
Operating clearanceBearings without an inner ring

如果应用推荐公差,则游隙稍小于普通组(表 5

Permissible misalignment无法适应任何不对中。
滚针/圆柱滚子推力轴承
Dimension standards外形尺寸: DIN 5429-1
Tolerances

有关更多信息

公差

  • D: 普通组
  • Fw: F6(表 3
  • d: E8(表 3
  • C: 0/–0.25 毫米
  • C1: 0/–0.2 毫米

值:
  • 径向轴承→ISO 492(表 1
  • 推力轴承→ISO 199(表 4
Operating clearanceBearings without an inner ring

如果应用推荐公差,则游隙稍小于普通组(表 5

Permissible misalignment无法适应任何不对中。
SKF logo