组合滚针轴承

SKF 组合滚针轴承由径向滚针轴承和推力轴承共同组成。 它们能同时承受径向和轴向载荷。 在应用中,当其它类型的定位端轴承配置占用太多空间或者轴向载荷太重、转速太高或带简易止推垫圈的轴承配置润滑不足时,尤其适合使用组合滚针轴承。 SKF 提供的组合滚针轴承有以下几种基本设计:
轴承径向和推力部件的补充润滑间隔必须单独计算。 应以两种间隔中较短的间隔为准。 关于润滑的更多信息,参见润滑

轴承特性:

  • 固定式轴承配置
    在一个或两个方向上承载组合的径向和轴向载荷。
  • 低横截面
    在需要较少空间的应用中,滚针轴承组合配置提供了一个紧凑的解决方案。
  • 承载能力高
    由于滚动体数量巨大,滚针轴承组合配置具有较高的承载能力。
SKF logo