温度极限

组合滚针轴承允许的工作温度受到以下条件的限制:
  • 轴承套圈和滚动体的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂
当温度超出允许的工作温度范围时,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承套圈和滚动体

轴承的热稳定性至少可达 120°C (250°F)

保持架

钢制保持架的运行温度与轴承套圈和滚动体相同。 有关聚合塑料保持架的温度限值,请参见保持架材料

润滑剂

表 1中提供了闭式组合滚针轴承中使用的润滑脂的温度限制。 对于其他 SKF 润滑脂的温度限制,请参阅SKF 润滑脂
使用非 SKF 提供的润滑剂时,应根据 SKF 交通灯概念评估温度限制。
SKF logo