轴承参数

尺寸
标准
外形尺寸: ISO 3245,以符合标准为前提
公差

如需
额外信息
公差
ISO 3245,以符合标准为前提
  • Fw ≈ F8 之内(表 1
    F 测量w
    • 轴承必须压入厚壁环规,孔径在表 1中列出
    • 检查 F 的偏差w 带测量心轴

  • C: 0/-0,3 mm
轴承只有在安装后才能检查尺寸公差。
工作游隙如果应用推荐公差,采用 C2 到 C3 的游隙( 表 2

允许不对中

≈ 1 弧分


不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显著。

SKF logo