轴承配置设计

轴和轴承座的公差

表 1 提供了带内圈或不带内圈的冲压外圈滚针轴承的轴和轴承座孔公差等级,以实现恰当固定和合适的工作游隙

安装

冲压外圈滚针轴承应使用安装用冲帽压入轴承座孔中(图 1)。 使用 O 形环是将轴承固定在安装用冲帽上的一种简单方法。 冲压侧面(有型号标识的侧面)应邻近安装用冲帽的挡边。
将轴承压入轴承座时,需要特别注意防止轴承歪斜或倾斜。 否则滚子和滚道很容易受损。
脂润滑的轴承,应在安装之前进行润滑。

配对安装

如果轴承彼此紧邻安装,那么载荷应由两者平均分担。 因此,需考虑以下方面:

  • 全装滚针的配置中应选用相同量规测量的滚子。
  • 冲压外圈滚针轴承应与公称内径 Fw 的偏差相同。

相同公称直径的滚针,在交付时可能包含使用不同量规标准的批次。 包装上印有量规的限制。

有关量规和内径的更详细信息,请参阅公差

SKF logo