型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
冲压外圈滚针轴承示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

HK 2016.2RS其中=HK 2016 =
=.2RS =

Test Designation 1
    Prefixes(不适用)

Test Designation 2
Basic designation表 1
BK带封闭端的冲压外圈滚针轴承
HK
开口冲压外圈滚针轴承
HN
开口满滚子冲压外圈滚针轴承

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design(不适用)

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
RS一侧带接触式密封件(NBR、FKM 或 PUR)
.2RS两侧带密封件(NBR、FKM 或 PUR)
AS..外圈带润滑孔,后面的数字表示孔的数量

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design
TN玻璃纤维增强尼龙 66(PA66)保持架

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment(不适用)

Test Designation 6.2
Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running(不适用)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings(不适用)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization(不适用)


Suffixes - Lubrication
SM..
特殊润滑脂,后面的两个数字表示润滑脂种类

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants(不适用)
SKF logo