设计和变型

SKF 标准产品种类

SKF 提供多种冲压外圈滚针轴承。 包括:
  • 带开口的轴承(图 1
  • 带有封闭端的轴承(图 2
  • 带开式端口的满装轴承(图 3

SKF 冲压外圈滚针轴承:

  • 交付时不带内圈
  • 通常装配有一个滚针和保持架组件,不过更宽尺寸除外,其冲压外圈滚针轴承包含两个彼此紧邻的滚针和保持架组件,在外圈上带有润滑孔(图 4)。
基本轴承设计
  • 开口冲压外圈滚针轴承 (系列型号 HK,图图 1
    • 可以是开口的(没有密封件)或在一侧或两侧密封(→密封解决方案)

  • 封口冲压外圈滚针轴承 (系列型号 BK,图图 2
    • 提供开式或密封式版本(→密封解决方案)
    • 适用于位于轴的端部的轴承配置
    • 可以承受小的轴向引导力,因为其封闭端的外形设计

  • 带开式端口的满装轴承 (系列型号 HN,图图 3
    • 适用于中等速度重型径向载荷
    • 有开式端版本,只有无密封件版本

    满滚子冲压外圈滚针轴承填充了特殊的润滑脂,以便在运输过程中保护滚子。 不过,SKF 建议在安装后补充润滑。 取决于所需等级,SKF 推荐使用 SKF LGEP 2 或 SKF LGWM 1 润滑脂进行补充润滑。 表 1中列出了初始填充的润滑脂和补充润滑脂的技术规格。

带组件和其它轴承的轴承配置
  • 冲压外圈滚针轴承通常直接在轴上运行。 然而,在轴不能硬化和研磨的应用中,轴承应与内圈结合使用(图 5)。

  • 具有宽内圈的冲压外圈滚针轴承(图 6)为外部 G 或 SD 设计密封件的唇缘提供了极好的配合面(→带低横截面高度的径向轴密封件)。
    有关内圈的更详细信息,请参阅滚针轴承内圈

  • 为了承受轴向和径向联合载荷,某些尺寸的冲压外圈滚针轴承可与带引导挡边的滚针推力轴承(AXW 系列)结合使用(图 7)。
    更多信息,请参考滚针推力轴承
密封解决方案

密封轴承

如果应用中不能保证或由于空间限制不能使用足够有效的密封件,SKF 会提供一些密封式冲压外圈滚针轴承。 其类型涵盖:

  • 冲压外圈滚针轴承,带开口端(可用于 8 ≤ Fw ≤50mm)
    • 一侧密封(型号后缀 RS,图图 8
    • 两侧密封(型号后缀 2RS,图图 9
  • 密封冲压外圈滚针轴承,封闭端(可用于 10 ≤ Fw ≤ 25mm)
    (型号后缀 RS,图图 10

这些接触式密封件由 PUR、FKM 或 NBR 制成。 在正常条件下和带适当的配合面时,密封式冲压式滚针轴承是排除固体污染物和水分,并将润滑剂保留在轴承中的极具成本效益的解决方案。

当封盖式轴承必须在某些条件下运行时,如非常高的速度或高温,某些润滑脂可能会泄漏。 如果泄漏情况会对轴承配置造成损害性的影响,则必须要经过特殊的设计步骤。


相关外置密封件

  • 可用于滚针轴承配置(图 6
  • 可以为特定尺寸的轴承提供(→产品表

有关相关传动密封件的信息,请参阅密封件

警告

如果由 FKM(氟橡胶)制成的密封暴露在明火或在 300 °C (570 °F) 以上的高温下,将会危害健康和环境! 即便在冷却后,它们也存在危险。

请阅读并遵循警告一节中的安全预防措施。


闭式轴承的润滑脂
带一个或两个密封件的冲压外圈滚针轴承在供货时已填充润滑脂。 它们在清洁的条件下,填充了高品质的润滑脂(表 2)。

轴承中润滑脂量相对较大意味着轴承可以运行很长一段时间而无需补充润滑(→ 进行计算)。 如果需要补充润滑,SKF 建议使用 SKF LGWA 2 (表 2)润滑脂。

再润滑功能

SKF 提供不同特点的滚针轴承,以方便高效的润滑和重新润滑。

所有双列冲压外圈滚针轴承在外圈有一个润滑孔(图 4)。

SKF 能根据要求,提供单列冲压外圈滚针轴承(滚子总体内径 Fw ≥ 7 mm,外圈具有一个带有一个润滑孔的环形槽(图 11)。

保持架

SKF 冲压外圈滚针轴承配有表 3中的其中一个保持架。

双列冲压外圈滚针轴承配有两个保持架组件(图 4)。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见 保持架保持架材料

SKF logo