冲压外圈滚针轴承

打印导出为 PDF
  • (所有)
    (所有)
    (所有)
    滚子下直径:
    精确 :
     ≤ Fw ≤ 
    Fw =
    外径:
    精确 :
     ≤ D ≤ 
    D =
    宽度:
    精确 :
     ≤ C ≤ 
    C =
基本尺寸基本额定载荷疲劳载荷极限额定转速型号
   动态静态 参考转速极限转速 
FwDCCC0Pu   
mmkNkNr/min 
         
8
12
12
2.7
2.75
0.285
 
13000
HK 0812.2RS
30
37
16
16.5
29
3.4
8000
9000
BK 3016
8
12
12
3.69
4.05
0.44
 
13000
HK 0812 RS
6
10
9
2.81
2.7
0.285
20000
22000
HK 0609
6
10
6
1.72
1.29
0.132
20000
22000
HK 0606
22
28
18
13
22.4
2.6
 
7500
HK 2218 RS
30
37
12
11.7
18.3
2.12
8000
9000
BK 3012
6
10
8
2.01
1.73
0.18
20000
22000
HK 0608
50
58
25
36.9
85
10.6
5000
5600
HK 5025
8
12
8
2.7
2.75
0.285
19000
22000
HK 0808
16
22
22
12.8
19.6
2.24
14000
16000
HK 1622
15
21
14
7.48
10
1.14
 
9500
BK 1514 RS
30
37
20
16.5
29
3.4
 
5600
HK 3020.2RS
18
24
16
7.92
11.2
1.27
 
8500
HK 1816.2RS
50
58
20
29.2
63
7.8
5000
5600
HK 5020
35
42
20
22.9
46.5
5.6
7000
8000
HK 3520
14
20
12
6.82
8.65
0.98
15000
17000
HK 1412
35
42
16
12.5
21.6
2.45
 
5000
HK 3516.2RS
32
39
24
26.4
54
6.55
7500
8500
HK 3224
16
22
12
7.37
9.8
1.12
14000
16000
HK 1612
13
19
12
6.6
8
0.915
16000
17000
BK 1312
18
24
14
7.92
11.2
1.27
 
8500
HK 1814 RS
32
39
20
22
43
5.2
7500
8500
HK 3220
16
22
16
10.5
15.6
1.8
14000
16000
HK 1616
20
26
20
20.9
48
5.7
10000
12000
HN 2020
35
42
12
12.5
21.6
2.45
7000
8000
HK 3512
8
12
8
4.84
6.95
0.75
16000
19000
HN 0808
30
37
18
16.5
29
3.4
 
5600
HK 3018 RS
8
12
10
3.69
4.05
0.44
19000
22000
HK 0810
35
42
16
17.9
34
4
7000
8000
HK 3516
10
14
12
3.19
3.55
0.365
 
12000
HK 1012.2RS
18
24
12
7.92
11.2
1.27
13000
15000
BK 1812
50
58
24
29.2
63
7.8
 
3600
HK 5024.2RS
16
22
16
7.37
9.8
1.12
 
9000
HK 1616.2RS
20
26
16
8.42
12.5
1.4
 
8000
HK 2016.2RS
22
28
16
13
22.4
2.6
11000
12000
HK 2216
20
26
20
15.1
26.5
3.15
12000
14000
HK 2020
30
37
38
35.8
80
9.5
8000
9000
BK 3038
6
10
9
2.81
2.7
0.285
20000
22000
BK 0609
60
68
32
51.2
137
17
4300
4800
HK 6032
50
58
22
29.2
63
7.8
 
3600
HK 5022 RS
4
8
8
1.76
1.37
0.14
22000
26000
HK 0408
16
22
20
10.5
15.6
1.8
 
9000
HK 1620.2RS
40
47
20
24.2
53
6.4
6300
7000
BK 4020
28
35
20
28.1
68
8.15
7000
9000
HN 2820
10
14
15
6.6
9
1.02
18000
20000
HK 1015
20
26
16
16.8
36.5
4.25
10000
12000
HN 2016
40
47
12
13.4
24.5
2.8
6300
7000
HK 4012
20
26
18
12.3
20.4
2.36
 
8000
HK 2018 RS
16
22
12
7.37
9.8
1.12
14000
16000
BK 1612
12
18
16
6.27
7.35
0.85
 
10000
HK 1216.2RS
22
28
20
15.7
29
3.45
11000
12000
HK 2220
20
26
18
12.3
20.4
2.36
 
8000
BK 2018 RS
40
47
20
19
39
4.55
 
4500
HK 4020.2RS
40
47
16
19
39
4.55
6300
7000
HK 4016
35
42
18
17.9
34
4
 
5000
HK 3518 RS
20
26
16
12.3
20.4
2.36
12000
14000
HK 2016
22
28
16
8.8
13.7
1.56
 
7500
HK 2216.2RS
20
26
12
8.42
12.5
1.4
12000
14000
HK 2012
25
32
16
10.5
15.3
1.76
 
6700
HK 2516.2RS
30
37
26
27
54
6.55
8000
9000
BK 3026
14
20
14
6.82
8.65
0.98
 
9500
HK 1414 RS
20
26
10
6.16
8.5
0.93
12000
14000
HK 2010
30
37
20
20.9
40
4.75
8000
9000
BK 3020
40
47
20
24.2
53
6.4
6300
7000
HK 4020
3
6.5
6
1.23
0.88
0.088
24000
26000
BK 0306 TN
28
35
16
15.7
26.5
3.15
9000
9500
HK 2816
22
28
10
7.21
10.6
1.2
11000
12000
HK 2210
22
28
12
8.8
13.7
1.56
11000
12000
HK 2212
4
8
8
1.76
1.37
0.14
22000
26000
BK 0408
30
37
12
11.7
18.3
2.12
8000
9000
HK 3012
9
13
12
5.12
6.4
0.72
18000
20000
BK 0912
16
22
12
11.2
20.4
2.32
12000
15000
HN 1612
30
37
16
16.5
29
3.4
8000
9000
HK 3016
9
13
8
3.52
3.9
0.415
18000
20000
HK 0908
15
21
16
14.5
28
3.25
12000
15000
HN 1516
45
52
20
20.5
43
5.1
 
4000
HK 4520.2RS
12
16
14
4.84
6.4
0.71
 
10000
HK 1214.2RS
10
14
12
4.29
5.3
0.57
 
12000
BK 1012 RS
60
68
12
17.6
32
3.8
4300
4800
HK 6012
15
21
14
7.48
10
1.14
 
9500
HK 1514 RS
30
37
16
11.7
18.3
2.12
 
5600
HK 3016.2RS
7
11
9
3.03
3.05
0.325
20000
22000
HK 0709
45
52
16
20.5
43
5.1
5600
6300
HK 4516
15
21
22
13
20
2.28
15000
16000
HK 1522
55
63
20
30.3
67
8.3
4500
5000
HK 5520
10
14
15
6.6
9
1.02
18000
20000
BK 1015
14
20
16
6.82
8.65
0.98
 
9500
HK 1416.2RS
45
52
20
26
60
7.2
5600
6300
HK 4520
25
32
30
24.2
45
5.5
 
6700
HK 2530.2RS
25
32
26
24.2
45
5.5
9500
11000
HK 2526
16
22
14
7.37
9.8
1.12
 
9000
HK 1614 RS
10
14
12
4.29
5.3
0.57
 
12000
HK 1012 RS
25
32
38
33
65.5
8
9500
11000
BK 2538
15
21
20
10.1
14.6
1.7
 
9500
HK 1520.2RS
18
24
16
16.1
33.5
3.8
11000
14000
HN 1816
10
14
12
5.39
6.95
0.78
18000
20000
BK 1012
20
26
30
20.9
40.5
4.75
12000
14000
HK 2030
10
14
10
4.29
5.3
0.57
18000
20000
BK 1010
12
16
10
4.84
6.4
0.71
16000
18000
HK 1210
35
42
20
22.9
46.5
5.6
7000
8000
BK 3520
14
20
12
6.82
8.65
0.98
15000
17000
BK 1412
12
18
12
6.27
7.35
0.85
16000
18000
HK 1212
60
68
20
31.9
75
9.3
4300
4800
HK 6020
12
16
10
4.84
6.4
0.71
16000
18000
BK 1210
15
21
16
10.1
14.6
1.7
15000
16000
BK 1516
25
32
24
19
32.5
4
 
6700
HK 2524.2RS
16
22
16
10.5
15.6
1.8
14000
16000
BK 1616
8
12
10
3.69
4.05
0.44
19000
22000
BK 0810
12
16
10
7.48
13.7
1.53
13000
17000
HN 1210
10
14
12
5.39
6.95
0.78
18000
20000
HK 1012
55
63
28
41.8
104
12.9
4500
5000
HK 5528
28
35
20
15.7
26.5
3.15
 
6300
HK 2820.2RS
12
18
12
6.27
7.35
0.85
16000
18000
BK 1212
15
21
16
10.1
14.6
1.7
15000
16000
HK 1516
12
18
12
9.52
15.3
1.76
13000
17000
HN 1212
10
14
10
4.29
5.3
0.57
18000
20000
HK 1010
9
13
10
4.13
4.8
0.53
18000
20000
HK 0910
30
37
24
20.9
40
4.75
 
5600
HK 3024.2RS
9
13
12
5.12
6.4
0.72
18000
20000
HK 0912
15
21
12
7.65
9.5
1.08
15000
16000
HK 1512
25
32
38
33
65.5
8
9500
11000
HK 2538
25
32
18
15.1
24
2.85
 
6700
BK 2518 RS
8
12
10
2.33
2.04
0.208
 
13000
HK 0810.2RS
8
12
8
2.7
2.75
0.285
19000
22000
BK 0808
15
21
18
10.1
14.6
1.7
 
9500
HK 1518 RS
35
42
20
31.4
83
10.2
6000
7500
HN 3520
45
52
12
14.2
27.5
3.2
5600
6300
HK 4512
5
9
9
2.38
2.08
0.22
22000
24000
HK 0509
18
24
16
11.2
17.6
2.04
13000
15000
BK 1816
16
22
22
12.8
19.6
2.24
14000
16000
BK 1622
14
20
12
10.5
17.6
2.04
12000
15000
HN 1412
16
22
14
7.37
9.8
1.12
 
9000
BK 1614 RS
40
47
16
14.5
27.5
3.15
 
4500
HK 4016.2RS
20
26
20
12.3
20.4
2.36
 
8000
HK 2020.2RS
8
12
10
2.7
2.75
0.285
 
13000
HK 0810 RS
40
47
18
19
39
4.55
 
4500
HK 4018 RS
9
13
10
4.13
4.8
0.53
18000
20000
BK 0910
7
11
9
3.03
3.05
0.325
20000
22000
BK 0709
10
14
10
6.82
11.4
1.27
14000
18000
HN 1010
30
37
38
35.8
80
9.5
8000
9000
HK 3038
35
42
20
17.9
34
4
 
5000
HK 3520.2RS
18
24
12
7.92
11.2
1.27
13000
15000
HK 1812
10
14
14
4.29
5.3
0.57
 
12000
HK 1014.2RS
45
52
20
35.8
108
13.2
4500
5600
HN 4520
15
21
16
7.48
10
1.14
 
9500
HK 1516.2RS
25
32
18
15.1
24
2.85
 
6700
HK 2518 RS
20
26
16
12.3
20.4
2.36
12000
14000
BK 2016
45
52
25
44
140
17
4500
5600
HN 4525
17
23
12
7.65
10.6
1.2
14000
15000
HK 1712
18
24
16
11.2
17.6
2.04
13000
15000
HK 1816
25
32
16
15.1
24
2.85
9500
11000
BK 2516
50
58
20
41.8
120
14.3
4000
5000
HN 5020
28
35
18
15.7
26.5
3.15
 
6300
HK 2818 RS
45
52
20
26
60
7.2
5600
6300
BK 4520
12
18
14
6.27
7.35
0.85
 
10000
HK 1214 RS
13
19
12
6.6
8
0.915
16000
17000
HK 1312
50
58
25
50.1
153
18.6
4000
5000
HN 5025
3
6.5
6
1.23
0.88
0.088
24000
26000
HK 0306 TN
22
28
14
8.8
13.7
1.56
 
7500
HK 2214 RS
15
21
12
7.65
9.5
1.08
15000
16000
BK 1512
40
47
20
33.6
95
11.6
5000
6300
HN 4020
28
35
20
20.1
36.5
4.4
9000
9500
HK 2820
22
28
12
8.8
13.7
1.56
11000
12000
BK 2212
30
37
26
27
54
6.55
8000
9000
HK 3026
30
37
20
20.9
40
4.75
8000
9000
HK 3020
22
28
16
13
22.4
2.6
11000
12000
BK 2216
45
52
18
20.5
43
5.1
 
4000
HK 4518 RS
30
37
22
23.8
46.5
5.6
8000
9000
HK 3022
20
26
20
15.1
26.5
3.15
12000
14000
BK 2020
25
32
20
19
32.5
4
9500
11000
HK 2520
25
32
12
10.5
15.3
1.76
9500
11000
HK 2512
25
32
20
15.1
24
2.85
 
6700
HK 2520.2RS
25
32
26
24.2
45
5.5
9500
11000
BK 2526
25
32
16
15.1
24
2.85
9500
11000
HK 2516
25
32
20
26.4
60
7.2
8000
10000
HN 2520
25
32
20
19
32.5
4
9500
11000
BK 2520
22
28
20
13
22.4
2.6
 
7500
HK 2220.2RS
5
9
9
2.38
2.08
0.22
22000
24000
BK 0509
14
20
14
6.82
8.65
0.98
 
9500
BK 1414 RS

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Drawn cup needle roller bearings and Principles of bearing selection and application.

SKF logo