冲压外圈滚针轴承

SKF 冲压外圈滚针轴承带一个深冲薄壁外圈。 冲压外圈滚针轴承通常用于轴承座孔不能用作滚针和保持架组件的滚道,却需要非常紧凑和经济的轴承配置的应用中。 这些轴承采用过盈配合安装在轴承座中。 由于不需要轴肩或止动环来轴向定位轴承,这使轴承座孔的设计简单而经济。
硬化钢冲压外圈与这些轴承的滚针和保持架组件构成了一个非分离型单元。

轴承特性:

  • 低横截面
    在需要较少空间的应用中,冲压外圈滚针轴承可实现小型化。
  • 高承载能力和刚度
    由于滚子数量庞大,冲压外圈滚针轴承具有较高的承载能力和刚度。
  • 良好的运转性能
SKF logo