安装

冲压外圈滚针轴承应使用安装用冲帽压入轴承座孔中(图 1)。 使用 O 形环是将轴承固定在安装用冲帽上的一种简单方法。 冲压侧面(有型号标识的侧面)应邻近安装用冲帽的挡边。
将轴承压入轴承座时,需要特别注意防止轴承歪斜或倾斜。 否则滚子和滚道很容易受损。
脂润滑的轴承,应在安装之前进行润滑。

配对安装

如果轴承彼此紧邻安装,那么载荷应由两者平均分担。 因此,需考虑以下方面:
  • 全装滚针的配置中应选用相同量规测量的滚子。
  • 冲压外圈滚针轴承应与公称内径 F 的偏差相同w

相同公称直径的滚针,在交付时可能包含使用不同量规标准的批次。 包装上印有量规的限制。

有关量规和内径的更详细信息,请参阅公差

SKF logo