温度极限

冲压外圈滚针轴承允许的工作温度受到以下条件的限制:
  • 轴承环和滚子的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 密封件
  • 润滑剂
当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承圈和滚子

轴承的热稳定性可达 140 °C(285 °F)

保持架

钢制保持架可以在与轴承圈和滚子相同的工作温度下使用。 有关聚合塑料保持架的温度限值,请参见保持架材料

密封件

密封件的允许工作温度取决于密封材料:
  • NBR: -40 至 +100 °C (–40 to +210 °F)
    短时间内能承受可高达 120 °C (250 °F) 的温度
  • PUR: -30 至 +100 °C (–20 to +210 °F)
  • FKM: -30至+200 °C (–20 to +390 °F)
    短时间内能承受可高达 230 °C (445 °F) 的温度
通常,温度顶峰多处于密封唇。

润滑剂

表 1表 2中提供了满装轴承中和封盖式冲压外圈滚针轴承使用的润滑脂的温度限制。 对于其他 SKF 润滑脂的温度限制,请参阅SKF 润滑脂
当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。
SKF logo