变型

保持架

根据不同的设计、系列和尺寸,SKF 冲压外圈滚针轴承配有表 1 中列出的一种保持架。

双列冲压外圈滚针轴承配有两个保持架组件(图 1)。

滚动轴承的常用润滑剂对保持架没有任何损害。 但是,某些合成油或以合成油为基油的润滑脂以及含有 EP 添加剂的润滑剂在高温下使用时,可能会对尼龙架保持架产生不利影响。 有关保持架应用工况的更多信息,请参见保持架保持架材料

密封解决方案

如果应用中不能保证或由于空间限制不能使用足够有效的密封件,SKF 会提供一些密封式冲压外圈滚针轴承。 其中包括:
  • 一侧密封、带开口端的冲压外圈滚针轴承,型号后缀 RS(图 2),可用于 8 到 50 毫米的轴径。
  • 两侧密封、带开口端的冲压外圈滚针轴承,型号后缀 2RS(图 3),可用于 8 到 50 毫米的轴径。
  • 带封闭端的密封冲压外圈滚针轴承,型号后缀 RS(图 4),可用于 10 到 25 毫米的轴径。

这些接触式密封件由 PUR、FKM 或 NBR 制成。 在一般工作条件下,密封式冲压外圈滚针轴承是阻止固体污染物和湿气进入轴承,同时防止润滑剂流失的最具成本效益的解决方案。

除整体式的轴承密封件之外,SKF 还提供一系列可用于滚针轴承配置的外部密封件。 若可用,合适的动力传动密封件将在产品表中列出。 有关这些密封件的信息,请参阅密封件网页提供的产品信息。

闭式轴承的润滑脂

带一个或两个密封件的冲压外圈滚针轴承在供货时已填充润滑脂。 它们在清洁的条件下,填充了高品质的润滑脂。

轴承中润滑脂量相对较大意味着轴承可以运行很长一段时间而无需补充润滑。 如果需要补充润滑,SKF 建议使用 SKF LGWA 2 润滑脂。

表 2 中列出了初始填充的润滑脂和补充润滑脂的技术规格。

警告

在遇到明火或温度高于300 °C (570 °F) 时,由氟橡胶(FKM)制成的密封件对健康或环境有害! 即便在冷却后,它们也存在危险。

请阅读并遵循密封材料一节中的安全预防措施。

再润滑功能

SKF 根据设计和尺寸提供不同功能的滚针轴承,以方便有效润滑和补充润滑。
所有双列冲压外圈轴承在外圈上标配有一个润滑孔(图 1
SKF 能根据要求,提供滚子总体内径 Fw ≥ 7 mm,外圈中带有润滑孔的各种单列冲压外圈滚针轴承(图5)。
SKF logo