轴承参数

尺寸
标准
若为标准件且 F w ≤ 100 毫米,则适用 ISO 3030:2011
公差

有关更
多信息
(→ Tolerances)
  • rollers: ISO 3096:1996 Grade 2 (grade G2)
    • tolerance of each gauge 2 μm
    • standard and special gauges (table 1)
    • specific gauge to be stated when ordering
  • U: ISO 3030:2011 as far as standardized (‑0,2/‑0,8 mm)
工作游隙C2 至普通组游隙,如果:
  • fitted with standard gauge rollers (table 1)
  • recommended raceway tolerances (table 2) applied
  • normal operating conditions
内部游隙特殊范围: (表 3
不对中≈ 1 弧分

轴和轴承座之间的允许角度误差取决于轴承尺寸和内部设计、轴承运行时的径向内部游隙,以及施加在轴承上的作用力和力矩。 因此,此处仅列出近似值。 任何不对中将增大轴承噪音并减少轴承使用寿命。
SKF logo