轴承配置设计

挡肩尺寸

滚针和保持架组件应由相邻机器部件经过精车加工和抛光的表面进行轴向引导。 在高转速应用中,滚针和保持架组件应经过硬化和研磨。 合适的轴肩直径请参见表 1
应避免相邻机器部件表面的中断。 止动环用于不太苛刻的应用中,否则应将隔圈(例如弹簧钢垫圈)安装在止动环和保持架组件之间。

轴和轴承座的公差

滚针和保持架组件的轴承座内及轴上的滚道公差会显著影响轴承的工作游隙,关于这些公差,请参阅工作游隙
有关滚道的更多信息,请参阅轴上和轴承座内的滚道

配对安装

如果滚子组彼此紧邻安装,那么载荷应由两者平均分担。 因此,滚针和保持架组件应选用相同量规测量的滚子。
对于已安装的滚针,包装上其公称尺寸偏差。
关于量规的更多信息,参见公差
SKF logo