型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
滚针和保持架组件示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

计算示例

K 32x40x42 ZWTN式中K 32x40x42 =
ZW =
TN =

Test Designation 1
 前缀(不适用)

Test Designation 2
基本型号
K滚针及保持架组件

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计
D经过改进或稍作改变的内部设计,外形尺寸相同。 通常在某个转换期间弃用,但是对特定设计/系列的轴承有不同的意义。
示例: K 40x45x17 D
(双剖分式保持架)
DS单剖分式滚针和保持架组件

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等)
ZW双列滚针和保持架组件(双列保持架)

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计
TN玻璃纤维增强尼龙 66(PA66)保持架

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料-热处理(不适用)

Test Designation 6.2
后缀 - 精度、游隙、预载荷、静音运行
/SORT..滚针和保持架组件的滚针公差等级,后面的数字表示实际限值(单位 μm),例如 /SORT-2-4

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 - 轴承组、配对轴承(不适用)

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定性(不适用)


后缀 - 润滑(不适用)

Test Designation 6.6
后缀 - 其他变型
VG052单剖分式 PES(聚醚砜)保持架
SKF logo