温度极限

滚针和保持架组件的允许工作温度取决于:
  • 轴承圈和滚子的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂
当温度超出允许的工作温度范围时,请联系 SKF 应用工程服务部门。

轴承圈和滚子

SKF 滚针轴承经过特殊热处理。 轴承的热稳定性至少可达 120°C (250°F)

保持架

钢保持架可以在与轴承圈和滚子相同的温度下使用。 有关聚合塑料保持架的温度限值,请参见保持架材料

润滑剂

润滑一节中提供了 SKF 润滑脂的温度限值。
使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限值。
SKF logo