轴承参数

尺寸
标准
ISO 3030,当 Fw ≤ 100 毫米,则适用 ISO 3030:2011
公差

如需
额外信息
公差
  • 滚子: ISO 3096 等级 2(等级 G2)
    • 每个量规的公差 2 μm
    • 标准量规(表 1
    • 订购时规定的特殊量规
  • U: ISO 3030 ,以符合标准为前提 (0,2/0,8 mm)
工作游隙C2 至普通组游隙,如果:
  • 配有标准滚子(表 1
  • 应用了推荐的滚道公差(表 2
  • 正常运行条件
内部游隙特殊范围: (表 3

允许不对中

≈ 1 弧分


不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显着。

SKF logo