设计注意事项

挡肩尺寸

合适的轴肩直径请参见表 1

关于轴向引导滚针和保持架组件的相邻机器部件表面的建议:

  • 精车加工、抛光
  • 硬化和为高速运行而研磨
  • 没有干扰
对于要求较低的应用,可以使用止动环,否则使用中间环,例如要安装在止动环和保持架组件之间的弹簧钢垫圈。

轴和轴承座滚道公差

  • 显着影响轴承的工作游隙
  • 工作游隙
    下提供

有关滚道的更多信息,请参阅轴上和轴承座内的滚道

配对安装

如果滚子组彼此紧邻安装,那么载荷应由两者平均分担。 因此,滚针和保持架组件应选用相同量规测量的滚子。

对于已安装的滚针,包装上印有其公称尺寸偏差。

关于量规的更多信息,参见公差

SKF logo