型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
滚针和保持架组件示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

K 32x40x42 ZWTN式中K 32x40x42 =
ZW =
TN =


  前缀 (不适用)


基本型号表 1
K滚针和保持架组件


后缀 - 内部设计
D经过改进或稍作改变的内部设计,外形尺寸相同。
示例: K 40x45x17 D
(双剖分式保持架)
DS单剖分式滚针和保持架组件
ZW双列滚针和保持架组件(双列保持架)


后缀 - 外部设计(密封件、止动槽等) (不适用)


后缀 - 保持架设计
TN玻璃纤维增强尼龙 66(PA66)保持架


后缀 - 材料,热处理 (不适用)


后缀 - 精度、间隙、预载荷、静音运行
/SORT..滚针和保持架组件的滚针公差等级,后面的数字表示实际限值(单位 μm),例如 /SORT-2-4


后缀 - 轴承组、配对轴承 (不适用)


后缀 - 稳定性 (不适用)


后缀 - 润滑 (不适用)


后缀 - 其他变体
VG052单剖分式 PES(聚醚砜)保持架
SKF logo