滚针和保持架组件

滚针和保持架组件
SKF 滚针和保持架组件是独立的,是快装式轴承单元。 在轴和轴承座孔可用作滚道的应用中,组件可用于产生只需最小径向空间的轴承配置。

轴承特性:

  • 滚动轴承中的最低截面
    在需要较少空间的应用中,滚针和保持架组件可以提供紧凑的解决方案。
  • 高承载能力
    由于滚子数量巨大,滚针和保持架组件具有较高的承载能力。
  • 刚度高
    由于其数量较多的小直径滚子,滚针及保持架组件具有高刚度。

设计及变型

基本设计轴承(轴承型号 K)
  • 单列设计(图 1,无型号后缀)
  • 双列设计(图 2,型号后缀 ZW)
它们具有以下特性:
  • 安装简单,稳定性好
  • 保持架兜孔能提供精确的滚子引导
  • 有良好的运行性能
其它滚针和保持架组件

对于滚道凹进轴中的应用,可使用带剖分式保持架的滚针和保持架组件(图 3)。

对于内燃机和压缩机的连杆,用于活塞销(肘节)(图4)和曲柄销(曲轴轴颈)(图5)的特殊滚针和保持架组件。 即使在快速加速、高温、不利的负载和不良的润滑条件下,它们都能提供优质的服务

可根据要求提供的特殊尺寸和设计,请联系 SKF。

保持架

SKF 单列滚针和保持架组件安装在表 1中所示的保持架设计之一。

双列滚针和保持架组件带有与单列保持架设计相同的双列保持架(图 2)。

当在高温下使用时,一些润滑剂可能对尼龙保持架具有不利影响。 有关保持架适用性的更多信息,请参见保持架

SKF logo