温度极限

滚针和保持架组件的允许工作温度取决于:
  • 滚子的尺寸稳定性
  • 保持架
  • 润滑剂

当温度超过允许范围或低于 0 °C

轴承滚子

SKF 滚针及保持架组件的热稳定性高达 120 °C (250 °F)

保持架

钢保持架可以在与轴承滚子相同的工作温度下使用。 有关聚合物保持架的温度限值,请参阅聚合物保持架

润滑剂

有关 SKF 润滑脂的温度限制,请参考 选择合适的 SKF 润滑脂
当使用非SKF提供的润滑剂时,应根据SKF交通灯概念评估温度限制。
SKF logo