轴承参数

滚针轴承内圈

IR 系列
LR 系列
公差

如需
额外信息
公差
普通组

值: ISO 492(表 1),
除了滚道公差(表 2

  • F: h6
  • B: h12
  • d: K6
值: 表 3
工作游隙取决于内圈组合的轴承类型。
内部游隙取决于内圈组合的轴承类型。
滚针
尺寸
标准
ISO 3096,除了不符合标准的 RN-2x6.3 BF/G2
公差

如需
额外信息
公差
ISO 3096 等级 2 适用于平头滚针

可用公差(表 4

SKF logo