型号系统

大部分 SKF 滚动轴承型号根据系统确定,该系统由基本型号外加或不外加一个或多个前缀和/或后缀组成(→ 基本轴承型号系统)。
滚针轴承部件示例和应用选择如下。
Basic bearing designation system

示例

IR 8x12x10 IS1其中IR 8x12x10 =
IS1 =
RN-3x19.8 BF/G2式中RN-3x19.8 =
BF =
G2 =
Test Designation 1
    Prefixes(不适用)

Test Designation 2
Basic designation表 1
IR
滚针轴承内圈
LR
滚针轴承内圈
RN
滚针

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes - Internal design
BF
平头滚针
EGS
带非定向研磨滚道的内圈
VGS
具有预研磨滚道和机械加工余量的内圈

Test Designation 4
Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
IS..内圈带润滑孔,后面的数字表示孔的数量
ISR..内圈带环形润滑槽和润滑孔,后面的数字表示孔的数量

Catalogue image - Test Designation 5
Suffixes - Cage design(不适用)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Suffixes - Materials, heat treatment(不适用)

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
C2
径向内部游隙小于普通级
C3
径向内部游隙大于普通级
C4
径向内部游隙大于 C3
G2滚针符合 ISO 3096 等级 2
M../M..滚针的直径公差,例如 M2/M4 表示直径公差 –2 到 –4 μm
N/M..滚针的直径公差,例如 N/M2 表示直径公差 0 到 –2 μm

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffixes - Bearing sets, matched bearings(不适用)

Test Designation 6.4
Suffixes - Stabilization
S0内圈在工作温度 ≤ 150 °C (300 °F) 时保持尺寸热稳定性
S1内圈在工作温度 ≤ 200 °C (390 °F) 时保持尺寸热稳定性
S2内圈在工作温度 ≤ 250 °C (480 °F) 时保持尺寸热稳定性
S3内圈在工作温度 ≤ 300 °C (570 °F) 时保持尺寸热稳定性


Suffixes - Lubrication(不适用)

Test Designation 6.6
Suffixes - Other variants(不适用)
SKF logo