滚针轴承零部件

滚针轴承内圈

滚针轴承内圈

SKF 单独为滚针轴承提供内圈。 在轴不能被硬化和研磨的应用中,滚针轴承内圈通常结合 滚针和保持架组件 或与 冲压外圈滚针轴承一起使用。
可提供两种系列的内圈:

  • IR 系列(图 1
    • 带或不带润滑孔
    • 带或不带加工余量
  • LR 系列(图 2

两个内圈系列

  • 也有不同宽度版本
  • 当它们比标准宽时,允许轴相对于轴承座有更大的轴向位移
    • 为接触式密封件的唇缘提供了极好的配合面(图 3
  • 应位于两侧以防止轴向移动(无论环是否有过盈配合或间隙配合)
    • 一侧可以紧靠轴肩
    • 另一侧可由止动环、隔圈或螺母固定
IR 系列内圈
  • 是用于滚针轴承的标准 SKF 内圈(图 1
  • 经过硬化和磨削加工
  • 具有精密的研磨滚道表面,两侧有导入倒角
    倒角可以方便安装并在安装过程中防止密封唇损坏。
  • 部分提供具有润滑孔的尺寸(图 4,型号后缀 IS1)
    SKF 可以根据要求提供带额外润滑孔的内圈。
  • 可根据要求提供预研磨的滚道和加工余量 z(型号后缀 VGS,表 1
    在需要极紧密公差的应用中,将内圈安装在轴上后,可以对其进行抛光。
LR 系列内圈
  • 经硬化,并且内孔和滚道经过研磨(图 2)。
  • 内圈端面经过车削,边缘非常光滑
  • 在振摆较大,而宽度公差不是那么重要的应用场合,这些内圈可用来提供一个划算的轴承配置

滚针

滚针

滚针可以用于低速或振摆应用的满滚子轴承配置。 如果轴和轴承座孔可作为滚道,那么与带保持架的轴承相比,这种紧凑的轴承配置承载能力更高且更具经济效益(→轴上和轴承座内的滚道)。

滚针

  • 由碳铬轴承钢制成
  • 硬度为 58 至 65 HRC
  • 表明经过精细研磨

如需有关设计满滚子轴承配置或计算这些轴承配置性能数据的帮助信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

SKF logo