轴承参数

尺寸
标准
外形尺寸: ISO 1206 用于 (R)NA 48、(R)NA 49 和 (R)NA 69 系列轴承
公差

如需
额外信息
公差
普通级
P6 或 P5 可按需提供
  • Fw: F6 (表 1
    这些值对未安装的轴承以及在滚子与外圈滚道接触时有效。

根据要求滚子总体内径的公差更收紧(型号后缀 H 后面的两个数字表示公差极限,例如 H+24+20)。


值: ISO 492(表 2表 3表 4
工作游隙无内圈轴承
适用范围(表 5)其中:
  • 应用推荐的轴公差等级
  • 轴承座孔公差不比 K7 Ⓔ 更收紧
内部游隙普通组(带内圈的轴承)
检查是否提供 C2、C3 或 C4 游隙组别

值: ISO 5753-1(表 6
这些数值适用于未安装的轴承在测量载荷为零的条件下。

允许不对中

≈ 1 弧分


不对中会增加轴承噪音,并缩短轴承的使用寿命,当超过指导值时,这些影响会特别显著。

SKF logo