设计考虑因素

相关的一般信息,请参阅轴承接口

挡肩尺寸

产品表中列出了合适的轴肩直径。

对于没有挡边轴向引导滚针轴承保持架的相邻机器部件的表面的建议:

  • 精车加工、抛光
  • 硬化和为高速运行而研磨
  • 没有干扰
对于要求较低的应用,可以使用止动环,否则使用中间环,例如要安装在止动环和保持架组件之间的弹簧钢垫圈。

轴和轴承座的公差

没有内圈的轴承的轴和轴承座滚道公差
  • 显着影响轴承的工作游隙
  • 工作游隙下提供

有关滚道的更多信息,请参阅轴上和轴承座内的滚道

用于带机削加工内圈和外圈的滚针轴承:

  • 表 1规定了轴的适用公差级
  • 表 2指定推荐的轴承座配合
SKF logo