轴承配置设计

挡肩尺寸

无挡边的滚针轴承保持架应由相邻机器部件经过精车加工和抛光的表面进行轴向引导。 产品表中列出了合适的轴肩直径。

轴和轴承座的公差

不带内圈的机削滚针轴承的轴承座内及轴上的滚道公差会显著影响轴承的工作游隙,关于这些公差,请参阅工作游隙
有关滚道的更多信息,请参阅轴上和轴承座内的滚道
表 1 提供带机削内圈和外圈的滚针轴承合适的轴公差等级。
关于带机削内圈和外圈的滚针轴承的建议轴承座,参见表 2
SKF logo